1.7225
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.7225 |
Standard USA (AISI) | 4137, 4140 |
Denominazione breve | 42CrMo4 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,38 - 0,45 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | >= 650 |
Resistenza alla trazione | 900 - 1.100 |
Allungamento a rottura | >= 12 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Elementi per la regolazione in altezza, viti a perno, rondelle sferiche di compensazione, bielle, alberi a gomito, |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.