1.7220
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.7220 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | 34CrMo4 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,30 - 0,37 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | >= 550 |
Resistenza alla trazione | 800 - 950 |
Allungamento a rottura | >= 14 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Eccentrici a tensione finale, morsetti a eccentrico a tensione media, forcelle con gambi filettati, leva a camma doppia |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.