1.7139
Acciaio da cementazione
N. materiale | 1.7139 |
Standard USA (AISI) | 5115 |
Denominazione breve | 16MnCrS5 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio da cementazione |
Composizione | C: 0,14 - 0,19 |
Densità [g/cm³] | 7,76 |
Limite di elasticità | >=635 |
Resistenza alla trazione | >=700 |
Allungamento a rottura | >=9 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali |
|
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.