1.2842
Acciaio per utensili
N. materiale | 1.2842 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | 90MnCrV8 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio per utensili |
Composizione | C: 0,85 - 0,95 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità |
|
Resistenza alla trazione |
|
Allungamento a rottura |
|
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Guide lineari a rulli incrociati, spazzole per scanalature, misuratori, forme per pressatura in plastica e in gomma, dispositivi di formatura |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.