1.2067
Acciaio per utensili
N. materiale | 1.2067 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | 102Cr6 |
Vecchia denominazione | 100Cr6 |
Descrizione | Acciaio per utensili |
Composizione | C: 0,95 - 1,10 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità |
|
Resistenza alla trazione |
|
Allungamento a rottura |
|
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazione principale | Spine cilindriche, punte di foratura, maschi filettatori |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.