1.1191
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.1191 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | C45E |
Vecchia denominazione | Ck 45 |
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,42 - 0,50 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | >= 430 |
Resistenza alla trazione | 650 - 800 |
Allungamento a rottura | >= 16 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Morsetti a eccentrico con tensione finale, tenoni con scalatura, perni, forcelle con gambi filettati |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.