1.1172
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.1172 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | C35EC |
Vecchia denominazione | Cq 35 |
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,32 - 0,39 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | >= 370 |
Resistenza alla trazione | 600 - 750 |
Allungamento a rottura | >= 19 |
Truciolabilità | - |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche | Le caratteristiche sono ottimizzate per la formatura a freddo. |
Applicazioni principali | Piedini con perno filettato |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.