1.0760
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.0760 |
Standard USA (AISI) |
|
Denominazione breve | 38SMn28 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,35 - 0,40 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | >= 400 |
Resistenza alla trazione | 700 - 850 |
Allungamento a rottura | >= 16 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Rondelle girevoli |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.