1.0737
Acciaio automatico
N. materiale | 1.0737 |
Standard USA (AISI) | 12L14 |
Denominazione breve | 11SMnPb37 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio automatico |
Composizione | C: ≤ 0,14 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | ≥ 265 |
Resistenza alla trazione | 390 - 800 |
Allungamento a rottura | ≥ 6 |
Truciolabilità | molto buona |
Saldabilità | adatta allo scopo |
Trattamento termico | possibile |
Altre proprietà |
|
Utilizzi principali | Tappi filettati, parti massicce per l'industria automobilistica, costruzione di apparecchiature, costruzione di dispositivi, ingegneria meccanica / costruzione di macchine |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.