1.0711
Acciaio automatico
N. materiale | 1.0711 |
Standard USA (AISI) | B1112, 1212 |
Denominazione breve | 9S20K |
Vecchia denominiazione |
|
Descrizione | Acciaio automatico |
Composizione | C: ≤ 0,12 |
Densità [g/cm³] | 7,9 |
Limite di elasticità | ≥ 370 |
Resistenza alla trazione | ≥ 440 |
Allungamento a rottura | ≥ 16 |
Truciolabilità | molto buona |
Saldabilità | adatta |
Trattamento termico | condizionato |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Boccole di serraggio |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.