1.0503 / 1.0503.07
Acciaio da bonifica
N. materiale | 1.0503 / 1.0503.07 |
Standard USA (AISI) | 1045, 1043 / -- |
Denominazione breve | C45 / C45 K |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio da bonifica |
Composizione | C: 0,42 - 0,50 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | >= 275 |
Resistenza alla trazione | >= 560 |
Allungamento a rottura | >= 16 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | non adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche |
|
Applicazioni principali | Battute, listelli base, battuta a effetto discendente, perno d'arresto con leva, staffa di bloccaggio, sostegni per staffe verticali |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.