1.0301
Acciaio da cementazione
N. materiale | 1.0301 |
Standard USA (AISI) | 1011, M1010 |
Denominazione breve | C10 |
Vecchia denominazione |
|
Descrizione | Acciaio da cementazione |
Composizione | C: 0,07 - 0,13 |
Densità [g/cm³] | 7,85 |
Limite di elasticità | >=200 |
Resistenza alla trazione | 350 - 640 |
Allungamento a rottura | >=12 |
Truciolabilità | buona |
Saldabilità | adatto |
Trattamento termico | possibile |
Altre caratteristiche | Parti della struttura e della macchina a bassa forza di base e media sollecitazione, come le leve |
Applicazioni principali | Piedini, perni d'appoggio, staffe di bloccaggio |
Questi dati rappresentano dimensioni di riferimento, per la cui correttezza non ci assumiamo alcuna responsabilità. Le caratteristiche dei materiali in acciaio inox dipendono in massima parte dalla loro manipolazione termica e/o meccanica.