VOLANTS

Les volants KIPP sont conçus pour permettre la rotation manuelle d'un arbre. Ils sont utilisés comme éléments de commande, principalement dans la construction de machines et d'installations, pour effectuer manuellement des ajustements ou des réglages par des mouvements de rotation. Pour ce faire, on les monte sur des robinets, des machines-outils ou des réducteurs mécaniques, où ils permettent par exemple d'ouvrir et de fermer des vannes. Le volant permet également de déplacer des pièces de machine en cas d'urgence.

Volants - Fonctionnement

Pour transmettre parfaitement les mouvements de rotation de la main aux pièces de la machine devant être ajustées ou positionnées, les volants KIPP sont reliés à l'arbre au moyen d'une liaison clavette-rainure ou d'un autre dispositif de serrage. Pour faciliter son utilisation, le volant peut être équipé d'une manivelle.

Volants - Modèles

La gamme de produits de KIPP comprend toutes sortes de modèles. Du volant à bras en aluminium au volant plein en plastique, en passant par le volant conforme à la norme DIN 950 en fonte grise. Nous proposons également des modèles en plastique thermodurcissable et en thermoplastique. Avec sa ligne NOVOgrip, KIPP propose par ailleurs des volants de forme ergonomique.