SYSTÈME DE BRIDAGE À POINT ZÉRO KIPP UNILOCK


Dans le domaine du serrage de pièces, la société KIPP propose une large gamme de produits qui couvre l'usinage complet sur 5 axes. Le système de bridage à point zéro KIPP UNILOCK est un système de bridage stationnaire classique permettant le rééquipement en pièces à usiner, en outils de serrage ou en dispositifs des centres d'usinage à 3, 4 ou 5 axes. Il permet de réduire les temps d'équipement et est extrêmement flexible grâce à sa modularité.