SAUTERELLES

Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de maintien. Ces produits sont destinés à la technique de montage et de serrage, à la fabrication d'outils et à la construction de dispositifs.

Les sauterelles proposées par la société HEINRICH KIPP WERK se caractérisent essentiellement par trois formes différentes :

Sauterelles horizontales
Sauterelles verticales
Sauterelles à bielle

Sauterelles - Fonctionnement

La sauterelle KIPP est connue pour la forme ergonomique de sa poignée qui en facilite la manipulation. Elle est la première sauterelle à intégrer le verrouillage d'une seule main dans la poignée. Différentes pièces estampées et pliées sont assemblées pour former un module fonctionnel. Le serrage des pièces à usiner s'effectue selon le principe de la genouillère.

Sauterelles - Modèles

Les tendeurs à genouillère KIPP sont disponibles avec pied horizontal ou pied vertical. Ils peuvent ainsi être fixés sans problème en fonction des exigences de montage concernées. Leur broche de pression peut quant à elle être réglée manuellement en fonction de la situation. Chez KIPP, vous trouverez aussi bien des sauterelles en acier qu'en inox.

Les sauterelles KIPP sont qualitatives, solides et donc bien adaptées à une utilisation dans le secteur de la construction mécanique – KIPP en toute confiance.