Matière
Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition
Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Les éléments de bridage à six pans variables permettent de minimiser les coûts des dispositifs de serrage. Sans avoir à déplacer l’alésage, il est désormais possible de moduler la plage de serrage à l’intérieur d’un diamètre de 17 mm, par une simple rotation de l’élément à six pans variable.
Matière
Vis de serrage traitée, classe de résistance 10.9.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Élément à six pans en acier de cémentation.
Finition
Vis excentrique bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Élément à six pans trempé et bruni.
Nota
Les éléments de bridage sont disponibles avec des bords lisses pour les surfaces usinées ou avec des bords crénelés pour les pièces brutes.
La « distance A » se règle en tournant simplement la bride de serrage hexagonale, dont les 6 bords ont une distance par rapport au centre de la vis qui diffère de 1 mm dans chaque cas.
La « distance A » se règle en tournant simplement la bride de serrage hexagonale, dont les 6 bords ont une distance par rapport au centre de la vis qui diffère de 1 mm dans chaque cas.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.