Vis excentrique, acier allié.
Rondelle de serrage en acier.
Finition
Vis excentrique, bruni.
Rondelle de serrage, bruni.
Nota
Le disque de serrage peut être fraisé aux formes de la pièce pour obtenir un serrage mécanique de précision de pièces cylindriques à contours complexes. La distance A du plat au centre de l’excentrique est identique à celle de l’excentrique K0026 et permet d’interchanger ces deux composants.

«A» = distance entre la pièce à usiner et le centre du taraudage.
«D1 min.» = cote disponible pour le fraisage des contours.
Sur demande
Vis de rechange pour excentrique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits