Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
1 Résultats

Description

Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Finition
Corps et actionnement chromés.
Pour modèle à broche avec revêtement de poudre noir
Came zinguée.
Nota
Petit verrou quart de tour avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 6 mm
b) Fente largeur
c) Papillon

Découvrez notre gamme de produits