Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
1 Résultats

Description

Matière
Barillet en zinc injecté sous pression.
Came : acier.
Finition
Barillet chromé.
Came zinguée.
Nota
Indice de protection IP65. Atteint grâce à un joint torique supplémentaire sous l'actionnement et un joint plat appliqué sur le corps. Le verrou quart de tour peut être installé pré-monté. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Carré 8 mm
b) Fente
c) Double empreinte 3 mm
Accessoire
Clés à douille K0535.
Cames en acier pour verrous quart de tour K1114.

Découvrez notre gamme de produits