Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
1 Résultats

Description

Matière

Poignée : Inox 1.4301.

Corps et écrou : Inox 1.4305.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en L. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être prémonté. Livraison avec écrou en inox standard. Indice de protection IP65. Commander la came séparément dans la version souhaitée. Toutes les cames sont compatibles avec ce barillet.
Accessoire
Came en inox pour verrou quart de tour 05569.

Découvrez notre gamme de produits