Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
1 Résultats

Description

Matière
Corps, actionnement, écrou et clé en zinc injecté sous pression.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition
Corps et actionnement chromés ou avec revêtement de poudre noir.
Came zinguée.
Clé chromée.
Nota
Verrou quart de tour de sécurité avec came à ressort. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Commander la clé séparément. La serrure peut uniquement être ouverte et fermée avec une clé spécifique. La clé peut uniquement être retirée en position fermée. Lorsque le verrou est ouvert, la clé fait fonction de poignée.

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Indication de dessin
1) La clé peut être retirée en position fermée
2) La clé ne peut pas être retirée en position ouverte

Découvrez notre gamme de produits