Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour de sécurité en Inox
à partir de
55,01 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Verrou quart de tour : Inox 1.4401.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
La fermeture de sécurité à quart de tour reste résistante aux secousses et vibrations même en présence d'une pression d'appui élevée grâce à un élément de blocage intégré, conformément à DIN 43668. L'actionnement est impossible sans la clé adaptée. La clé ne peut être retirée qu'en position verrouillée. Le verrou quart de tour est prémonté.
Version droite = fermeture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Version gauche = fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Version droite = fermeture dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Version gauche = fermeture dans le sens des aiguilles d'une montre.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Vis autobloquante
2) Vis autobloquante
Accessoire
Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1340.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1340.