Matière
Corps et écrou en zinc injecté haute pression.
Poignée en T en plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Poignée en T en plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition
Corps et écrou chromés.
Poignée en T noire.
Came zinguée.
Poignée en T noire.
Came zinguée.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour avec poignée en T
à partir de
7,30 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps et écrou en zinc injecté haute pression.
Poignée en T en plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Poignée en T en plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition
Corps et écrou chromés.
Poignée en T noire.
Came zinguée.
Poignée en T noire.
Came zinguée.
Nota
Verrou quart de tour avec poignée en T. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.
Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.
Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).
Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.