Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
1 Résultats

Description

Matière
Corps et écrou en zinc injecté haute pression.
Broche plastique PA6 GF 30.
Joint plat en caoutchouc.
Came : acier.
Finition
Corps et écrou chromés.
Broche noire.
Came zinguée.
Nota
Verrou quart de tour avec bouton papillon. Utilisable à droite ou à gauche avec course de fermeture de 90°. Le verrou quart de tour peut être pré-monté. L'écrou de fixation est conçu d'un côté comme un écrou de mise à la terre avec griffes.

Protection contre l'eau et la poussière conformément à l'indice IP65.

Les verrous quart de tour fermant à clé sont fournis avec 2 clés chacun. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). Le verrouillage est à fermeture identique, ce qui signifie que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé (clé Euro 5333).

Commander le modèle de came souhaité séparément. Chaque came peut être combinée avec chaque boîtier.

Découvrez notre gamme de produits