Uréthane thermoplastique TPU.
Nota
L'attache de sécurité se caractérise par son excellent allongement à la rupture et sa bonne élasticité de rebondissement.

Elle a été conçue spécialement pour les boutons étoiles K0154, K0155 comme élément de manœuvre fixé définitivement.

Une adaptation des boutons étoiles K0154, K0155 existants ainsi que des volants moletés K0260/K0261 et des boutons striés K0247 de notre gamme est possible avec cette attache de sécurité.
Montage

Diamètre de perçage recommandé  3,8 -0,1. Le diamètre de perçage doit être exempt de bavures. Pour faciliter le montage, il est conseillé d'utiliser un lubrifiant à base de Téflon.

Sur demande
En association avec d'autres produits.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits