Matière
Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.
Afficher plus
Afficher moins
Bouchon de fermeture Forme A, sans évent
à partir de
1,52 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchon de fermeture Forme B, avec évent
à partir de
1,53 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchon de fermeture, forme C, avec évent et filtre à air
à partir de
1,77 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
Forme A : sans évent
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air
1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C
Forme B : avec évent
Forme C : avec évent et filtre à air
1) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme C