Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier 1.0737.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 90 Shore.
Finition
Zingué.
Nota
Température de fonctionnement : -20°C / +100°C.
Pression de service : max. 70 bars pour une utilisation statique.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits