Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme A
à partir de
CHF8.20
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme B
à partir de
CHF9.13
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelles réglables, perçages à visser cachés Forme C
à partir de
CHF9.13
hors TVA
hors frais d’envoi
Contre-crochet, forme A
à partir de
CHF0.63
hors TVA
hors frais d’envoi
Contre-crochet Forme B
à partir de
CHF0.63
hors TVA
hors frais d’envoi
Contre-crochet Forme C
à partir de
CHF1.66
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères réglables constituent un système de blocage sûr pour les applications industrielles. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Après avoir accroché le crochet de bridage au contre-crochet, les pièces à assembler peuvent être rapprochées jusqu'à 5 mm en tendant la poignée. Pour compenser les tolérances ou pour établir une tension suffisante, le crochet de bridage peut être réglé via une vis (M5).
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Tous les contre-crochets peuvent être combinés avec toutes les grenouillères.
Merci de commander séparément les contre-crochets, dans la version souhaitée.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
Indication de dessin
Forme A standard
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet pour verrouillage avec cadenas
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet
Forme B avec sécurité
Forme C avec œillet pour verrouillage avec cadenas
1) Gabarit de perçage pour montage avec contre-crochet