Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Sauterelles avec étrier de serrage Forme A
à partir de
2,18 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Sauterelles avec étrier de serrage Forme B
à partir de
1,98 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Contre-crochet, forme A
à partir de
0,32 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Contre-crochet Forme B
à partir de
0,50 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4301.
Finition
Zingué et passivé bleu.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les grenouillères avec étrier de bridage servent à maintenir et obturer de manière sûre les clapets, couvercles de récipients, habillages de machines, etc. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
La force de serrage est obtenue par la tension d'un étrier de bridage.
Le perçage D2 permet de protéger les grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.
La force de serrage est obtenue par la tension d'un étrier de bridage.
Le perçage D2 permet de protéger les grenouillères de tout desserrage intempestif et de les plomber.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées.
Merci de commander séparément les contre-crochets.
La force de retenue F1 se réfère à la grenouillère, pas au contre-crochet.