PC/ABS.
Finition
noir, chromé, blanc ou beige.
Nota
Ces fermetures à déclic sont conçues pour un montage affleurant dans les portes, trappes et capots grâce à leur bouton encastré.
L'équerre de montage sert de butée si aucune surface de fermeture adaptée n'est disponible.

Indice d'inflammabilité : UL94-HB.
Couple max. pour le serrage de l'écrou : 4,2 Nm.
Consignes d´utilisation
À l'état non actionné, le bouton est encastré dans le corps. En appuyant sur l'élément de commande, celui-ci ressort et la fermeture peut être ouverte en tournant vers la gauche ou vers la droite.
Le verrouillage est automatiquement assuré par la fermeture de la porte. Appuyez à nouveau sur le bouton pour revenir à l'état non actionné.
Utilisation
- Industrie automobile
- Technique médicale
- Construction de machines
- Bateaux et construction navale
- Aérospatial
- Industrie du meuble
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Fixation de l'équerre de montage.
3. Fixation par l'arrière à l'aide d'écrous de montage.
Contenu de la livraison
Les écrous et les équerres de montage sont inclus.
Les vis (M5) pour équerre de montage ne sont pas incluses.
Indication de dessin
1) Bouton
2) Tenons de guidage anti-retournement
3) Vantail
4) Cadre
5) Écrous de montage
6) Corps
7) Équerre de montage
8) Pour tenons de guidage (en option)
9) Support anti-retournement (en option)
10) Découpe de montage
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits