Acier de traitement.
Finition
Corps de base: bruni.
Nota
Les brides de serrage UNILOCK sont utilisées pour la fixation rapide de stations de bridage sur toutes les tables de machine courantes.
Les brides de serrage peuvent être placées sur le côté des stations de bridage ou aux quatre coins arrondis.
Avantages
Fixation rapide des stations de bridage UNILOCK grâce à des brides de serrage adaptées.
Pas d'alésages de fixation requis sur les stations de bridage.
Pas d’arêtes gênantes grâce à la conception plate.
Pas de dépôts de copeaux grâce à la forme fermée de la bride de serrage.
Le cache pour têtes de vis fourni empêche l'accumulation de copeaux et de lubrifiants réfrigérants.
Contenu de la livraison
Bride de serrage
Cache pour têtes de vis à six pans creux
Vis CHC
Écrou pour tasseau pour rainures en T (M12=largeur de la rainure 14 mm ; M16=largeur de la rainure 18 mm)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits