Matière
Mallette plastique.
Pour le contenu, voir le groupe de produits correspondant.
Pour le contenu, voir le groupe de produits correspondant.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Mallette plastique.
Pour le contenu, voir le groupe de produits correspondant.
Pour le contenu, voir le groupe de produits correspondant.
Finition
Noir.
Nota
Le kit de stabilisation permet de régler sans palier des dimensions comprises entre 355 et 980 mm.
Le kit de stabilisation constitue l'équipement de base pour le support de pièces.
La mallette sert à ranger les différentes pièces du stabilisateur.
Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers.
Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.
Le kit de stabilisation constitue l'équipement de base pour le support de pièces.
La mallette sert à ranger les différentes pièces du stabilisateur.
Le stabilisateur de pièce se règle en longueur sans paliers.
Grâce au mécanisme de serrage, l'arbre peut être serré efficacement pour résister aux efforts de traction et de compression.
Contenu de la livraison
- Mallette
- Stabilisateur de pièce, K1170.355505
- Broche rallonge L75, K1186.1625075
- Broche rallonge L100, K1186.1625100
- Broche rallonge L150, K1186.1625150
- Réglage fin, K1187.25120150
- Kit de fixation pour rainures en T, kit pour rainures de 14, K1189.2514
- Tasseau pour rainures en T de 18 avec M10, K0377.10.002
- Tasseau pour rainures en T de 22 avec M10, K0377.104.001
- Bille de serrage avec calotte M12, K1193.3251240
- Bille de serrage avec calotte M16, K1193.3251640
- Stabilisateur de pièce, K1170.355505
- Broche rallonge L75, K1186.1625075
- Broche rallonge L100, K1186.1625100
- Broche rallonge L150, K1186.1625150
- Réglage fin, K1187.25120150
- Kit de fixation pour rainures en T, kit pour rainures de 14, K1189.2514
- Tasseau pour rainures en T de 18 avec M10, K0377.10.002
- Tasseau pour rainures en T de 22 avec M10, K0377.104.001
- Bille de serrage avec calotte M12, K1193.3251240
- Bille de serrage avec calotte M16, K1193.3251640
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.