Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni. Doigt d'appui traité et bruni.
Show more
Show less
Description
Description du produit
Les vérins supports permettent de réduire les vibrations de la pièce lors de l'usinage.
Toutes les pièces mobiles sont étanches à la pénétration de liquide de refroidissement, de poussière et de copeaux.
Toutes les pièces mobiles sont étanches à la pénétration de liquide de refroidissement, de poussière et de copeaux.
Matière
Acier de traitement.
Finition
Corps de base bruni. Doigt d'appui traité et bruni.
Consignes d´utilisation
Actionnement au moyen d'une clé à chocs à couple réglable ou manuel à l'aide d'une clé de serrage.
Avantages
Automatisables
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Forces de serrage élevées
Serrage rapide
Contenu de la livraison
K2160.05012 : 2x tige de positionnement Ø 6 (h7) x 20, bouchon de protection pour taraudage.
K2160.10016 : 2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 25, bouchon de protection pour taraudage.
K2160.10016 : 2x tige de positionnement Ø 8 (h7) x 25, bouchon de protection pour taraudage.
Accessoire
Supports à bille oscillante K0282.
Pieds de positionnement K0298.
Pieds de positionnement K0299.
Boulons d'appui K0307.
Pieds de positionnement K0298.
Pieds de positionnement K0299.
Boulons d'appui K0307.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.