Matière
Acier : trempé.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier : trempé.
Finition
Naturel.
Nota
Les cales d'appui permettent de régler la profondeur de serrage de la pièce sur l'étau de serrage 5 axes compact/ KIPPflexX.
Les cales d'appui de hauteur 12 permettent un plaquage de la pièce vers le bas.
Les cales d'appui de hauteur 17 provoquent moins de déformation des bords.
La livraison se fait par paire.
Les cales d'appui de hauteur 12 permettent un plaquage de la pièce vers le bas.
Les cales d'appui de hauteur 17 provoquent moins de déformation des bords.
La livraison se fait par paire.
Accessoire
vers K0973, K1555
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.