Matière
Plaque de base et mors acier de cémentation.
Mors de serrage acier à outils.
Mors de serrage acier à outils.
Finition
Mors bruni.
Mors de serrage naturel.
Mors de serrage naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Plaque de base et mors acier de cémentation.
Mors de serrage acier à outils.
Mors de serrage acier à outils.
Finition
Mors bruni.
Mors de serrage naturel.
Mors de serrage naturel.
Nota
De par la facilité d'utilisation et la rapidité de repositionnement à l'aide des graduations, les mors de serrage peuvent être adaptés rapidement et sûrement à de nouvelles pièces.
La pièce est toujours placée au centre grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes.
L'accès optimisé à la pièce permet d'utiliser des outils standard courts et de réduire ainsi les coûts d'outillage de façon significative.
Effet de plaquage valable pour une profondeur de serrage >5 mm.
Capacité de serrage de pièces de 20 à 320 mm de longueur.
La pièce est toujours placée au centre grâce à l'installation symétrique de l'étau de bridage 5 axes.
L'accès optimisé à la pièce permet d'utiliser des outils standard courts et de réduire ainsi les coûts d'outillage de façon significative.
Effet de plaquage valable pour une profondeur de serrage >5 mm.
Capacité de serrage de pièces de 20 à 320 mm de longueur.
Montage
L'étau de bridage 5 axes peut être monté sur les tables à rainures en T , les tables à trame modulaires ou les principaux systèmes point zéro en utilisant un adaptateur.
Contenu de la livraison
Plaque de base K0994
Mors de serrage K0976
Broche rallonge K0990.060
Broche rallonge K0990.120
Arbre d'adaptation K0991.060
Arbre d'adaptation K0991.120
Broche K0940-999.002
Écrou de broche K0940-999.003
Mors de serrage K0976
Broche rallonge K0990.060
Broche rallonge K0990.120
Arbre d'adaptation K0991.060
Arbre d'adaptation K0991.120
Broche K0940-999.002
Écrou de broche K0940-999.003
Accessoire
Supports universels K0974
Mors de serrage K0975
Mors oscillant K0988
Mors intermédiaire K0987
Accouplement pour serrage croisé K0992
Support universel et mors de serrage avec pointes à commander séparément.
Mors de serrage K0975
Mors oscillant K0988
Mors intermédiaire K0987
Accouplement pour serrage croisé K0992
Support universel et mors de serrage avec pointes à commander séparément.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.