Description du produit
L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX se caractérise par une grande stabilité, une grande flexibilité et une grande simplicité d'utilisation. L'étau de bridage 5 axes KIPPflexX peut être utilisé aussi bien comme crampon plaqueur que comme étau de bridage de pièces brutes. En utilisant la fonction de plaquage, la pièce peut être serrée avec une précision de répétition de ±0,01 mm. Une hauteur de serrage de la pièce de 155/180 mm permet une très bonne accessibilité lors de l'usinage. La largeur de serrage est préréglée à l'aide d'une manivelle, ce qui permet de réduire les temps d'équipement. De plus, les formes fermées et l'insensibilité aux salissures qui en découle réduisent au minimum le temps de maintenance et d'entretien.
Matière
Acier.
Finition
Plaque de base et support de pièce trempés.
Nota
Vous trouverez des informations détaillées concernant le produit dans le mode d'emploi.
Consignes d´utilisation
Positionnement rapide grâce à une manivelle.
Avantages
Utilisation comme étau autocentrant avec fonction de plaquage ou comme étau.
Réglage simple et en continu de la largeur de serrage à l'aide d'une manivelle.
Hauteur de serrage optimale pour l'usinage sur 5 axes.
Nombreuses possibilités de montage sur tables de machine-outils.
Contenu de la livraison
Selon la longueur des plaques de base, se référer au mode d'emploi.
Sur demande
pièces de rechange diverses, largeurs de serrage plus grandes.
Clamping force
Voir diagramme
Domaines d' utilisation
Adapté aux tables à rainures en T, aux systèmes modulaires et aux systèmes de serrage à point zéro.
Taille 282,84 mm pour une disposition en diagonale sur les systèmes de serrage à point zéro avec entraxe de 52/96/200 mm.
Tolérances
Pour une profondeur de serrage >5 mm, répétabilité de ±0,01 avec la fonction de plaquage.
Accessoire
Plaques de base K1556
Mors de serrage avec pointes K1557
Mors de serrage combinés lisses/pointes K1557
Mors de serrage avec surépaisseur d'usinage K0975
Cales d'appui K0974
Broches rallonges K0990
Kit de serrage pour pièces rondes K0989
Jeu de butées K0993
Broches de serrage K0967.140250516, K0967.240250516
Jeu de brides de serrage K1008
Tasseaux K0954.1814X20
Vis rectifiées K0815.12065
Vis CHC K0869.12X60
Clés dynamométriques K1489.01
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits