Acier à outils.
Finition
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Corps de base et broches de serrage monobloc.
Nota
Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement de la pièce à usiner.
Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce, puis l’ensemble peut être assemblé sur le module de base ou le module entretoise.
L’adaptateur réducteur taille 50 peut également être combiné avec l'adaptateur réducteur de taille 80.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits