Credit card payment now available!
Manufacturing competence
Fast delivery
Excellent service
EN
Choose your language
Watchlist
Bookmark products
Direct ordering

Description

Description du produit
La forme A est bridée par un ressort dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est débridée par air comprimé.La forme B est débridée dans l'état initial. La broche de positionnement à billes est bridée par air comprimé.
Matière
Corps de base en Inox.
Joint à base de NBR (caoutchouc nitrile butadiène).
Finition
Inox poli.
Remarque
Caractérisation de la forme A par une courbe caractéristique.
Nota
Les forces de bridage et de serrage indiquées se réfèrent à une pression de service de 0,5 MPa.
En cas d'utilisation de plusieurs unités de positionnement, il convient de ne pas dépasser la tolérance d'écartement de ± 0,1 mm.
La répétabilité est de ± 0,2 mm.
Montage
Cotes de montage pour une épaisseur de plaquettes de 6 mm.
Indication de dessin
1) Courbe caractéristique de la forme A
2) Raccord pneumatique
3) Douille de logement de broche de positionnement à billes
4) Broche de positionnement à billes de forme A
5) Broche de positionnement à billes de forme B
Accessoire
K1739 Douilles de logement en Inox
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.

Discover our product range