Matière
Module de bridage en acier de traitement.
Plaque de base en acier 1.1730.
Plaque de base en acier 1.1730.
Finition
Surfaces fonctionnelles du module de bridage trempées et rectifiées.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Afficher plus
Afficher moins
Plaque de bridage UNILOCK, 4-module
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Plaque de bridage UNILOCK, 6-module
à partir de
sur demande
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Module de bridage en acier de traitement.
Plaque de base en acier 1.1730.
Plaque de base en acier 1.1730.
Finition
Surfaces fonctionnelles du module de bridage trempées et rectifiées.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Nota
Stations de bridage multiple prêtes à l'emploi avec modules de bridage UNILOCK ERGO 138 intégrés. Ces stations de bridage sont fixées sur la table de la machine au moyen de brides de serrage ou par vissage direct.
Les schémas de perçage courants pour la fixation situés sur la face arrière sont pré-centrés.
Ces stations de bridage peuvent être alignées à l'aide des alésages de référence 14H7.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Les forces de serrage élevées sont générées par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression).
Le desserrage est pneumatique.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Les schémas de perçage courants pour la fixation situés sur la face arrière sont pré-centrés.
Ces stations de bridage peuvent être alignées à l'aide des alésages de référence 14H7.
Les modules de bridage sont actionnés de manière centralisée par un raccord pneumatique.
Les forces de serrage élevées sont générées par le bloc-ressort intégré (l'unité est serrée sans pression).
Le desserrage est pneumatique.
Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M10, M12 et M16 :
- Force de serrage (M10) 35 000 N/module
- Force de serrage (M12) 50 000 N/module
- Force de serrage (M16) 75 000 N/module
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.
Les broches de serrage ne doivent être serrées dans le module de bridage qu'en association avec une unité de remplacement montée.
Données techniques
- Force de rétraction avec turbo de 18 kN/module.
- Pression d'ouverture : 6 bars, air lubrifié.
- Pression turbo : 6 bars.
- Raccord d'air : G1/4.
- Répétabilité ≤ 0,005 mm.
- Alésages de référence 14H7 pour l'alignement de la plaque de bridage.
- Pression d'ouverture : 6 bars, air lubrifié.
- Pression turbo : 6 bars.
- Raccord d'air : G1/4.
- Répétabilité ≤ 0,005 mm.
- Alésages de référence 14H7 pour l'alignement de la plaque de bridage.
Sur demande
Station de serrage avec dimensions spéciales.
Accessoire
Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK K1869.