- Système point zéro
- Élément de base pour la configuration du système
- Verrouillage automatique
- Actionnement pneumatique
- Changement de pièce ou de dispositif en quelques secondes
Description
Matière
Module de bridage en acier de traitement.
Plaque de base en acier 1.1730.
Plaque de base en acier 1.1730.
Finition
Surfaces fonctionnelles du module de bridage trempées et rectifiées.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Plaque de base rectifiée sur les deux faces.
Sur demande
Station de serrage avec dimensions spéciales.
Accessoire
Brides de serrage UNILOCK pour stations de bridage UNILOCK K1869.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.