Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
IT
Choose your Language
Lista dei desideri
Prodotti per segnalibri
Ordine diretto

Descrizione

Matière
Acier de cémentation.
Finition
Corps de base oxydé.
Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les tenons de serrage UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner et autres dispositifs.
Les tenons de serrage sont vissés sous la pièce et s'adaptent aux différents modules de base.

Les forces de serrage suivantes sont possibles en associant les broches de serrage UNILOCK aux vis de fixation M8 et M10 :
- Force de serrage (M8) 15 000 N
- Force de serrage (M10) 25 000 N
Force de serrage avec la vis CHC DIN EN ISO 4762 -12.9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Discover our product range