Corps de base en acier à outils inoxydable.
Broche de serrage en acier de cémentation.
Finition
Surfaces fonctionnelles du corps de base trempées et rectifiées.
Broche de serrage oxydée. Surfaces fonctionnelles trempées et rectifiées.
Nota
Les adaptateurs réducteurs 5 axes UNILOCK sont conçus pour le serrage et le positionnement des pièces à usiner. Les adaptateurs réducteurs peuvent être vissés à la pièce puis montés avec elle sur le module de base ou le module entretoise. Les adaptateurs réducteurs existent en version rigide.
Sur demande
- modèle souple
- hauteur 25 mm
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits