Matière
Inox.
Finition
Trempé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Inox.
Finition
Trempé.
Nota
Cotes de montage de la forme A :
fixation avec écrou, plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme B :
vissée, pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm ou dans un trou borgne.Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.
fixation avec écrou, plaques d'une épaisseur de 10 mm max.
Cotes de montage de la forme B :
vissée, pour des plaques d'une épaisseur supérieure à 10 mm ou dans un trou borgne.Le coloris peut différer de la photo en raison du durcissement.
Sur demande
Écrou adapté et outil de montage.
Accessoire
K1738 Broches de positionnement à billes en Inox, pneumatiques.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.