Compétence fabricant
Livraison rapide
Excellent service
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Inox 1.4404.
Finition
Poli finition miroir.
Nota

Poignée de manutention massive, intégralement polie. Grâce à la rugosité ainsi obtenue, largement inférieure à Ra 0,8 µm, les résidus de produits ou de nettoyants n’adhèrent pratiquement pas.


Avec ses courbes prononcées, la poignée est extrêmement facile à nettoyer. Les embases de support disponibles en option augmentent considérablement la surface d'appui, et donc les forces transmissibles.


Le vissage direct ou avec embase de support comme pièce intermédiaire s'effectue à l'aide de rondelles d'étanchéité Hygienic USIT® de Freudenberg Process Seals. Le soudage habituellement coûteux de la poignée, ainsi que le ponçage et le polissage des soudures ne sont plus nécessaires. Tous les points de jonction et les surfaces d’assemblage sont ainsi sûrs du point de vue hygiénique.

Sur demande
Filetage, filetage en pouces, différentes longueurs et hauteurs disponibles.
Accessoire

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d’assemblage et rondelles d’appui.

Découvrez notre gamme de produits