Matière
Corps Inox 1.4404.
Actionnement et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Verrou quart de tour en Inox petit modèle
à partir de
25,17 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps Inox 1.4404.
Actionnement et écrou de fixation en Inox 1.4404.
Came : Inox 1.4301.
Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°. Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.
Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm
1) Joint torique
2) Joint plat
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm
1) Joint torique
2) Joint plat
Accessoire
Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1340.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1340.