1 Résultats

Description

Matière

Corps et écrou de fixation en Inox 1.4404.

Actionnement 1.4401.

Joint torique NBR.

Came : Inox 1.4301.

Finition
Naturel.
Nota
Le verrou quart de tour peut être intégré prémonté et présente une course de fermeture de 90°.
Montage possible à droite ou à gauche.
Protection contre l'eau et la poussière selon IP65, conformément à EN 60529.

Merci de commander séparément la came, dans la version souhaitée. Toutes les cames peuvent être combinées avec tous les corps.
Indication de dessin
Actionnement :
a) Profil carré 7 mm
b) Profil carré 8 mm
c) Double panneton 3 mm
d) Double panneton 5 mm
e) Broche
f) Clé à trois pans 7 mm

1) Joint torique
Accessoire
Clé à douille K0535.
Came en acier pour verrous quart de tour en inox K1340.

Découvrez notre gamme de produits