Matière
Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.
Broche à filet trapézoïdal, filetage à droite, roulée, Inox 1.4301.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Tube de précision selon DIN EN 10305, Inox 1.4301.
Broche à filet trapézoïdal, filetage à droite, roulée, Inox 1.4301.
Nota
Plage de vitesse de rotation moyenne, autoblocage.
Course S = longueur L – (2 x L2 + J).
Course S = longueur L – (2 x L2 + J).
Sur demande
Filetage à gauche, 2 broches motrices, autres courses ou volants.
Principe fonctionnel
Le mouvement de rotation de la broche est transformé en un mouvement linéaire du coulisseau de guidage.
Accessoire
- Guidages Inox K0496, K0498, K0499
- Brides du système d'assemblage de tube
- Brides du système d'assemblage de tube
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.