Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Afficher plus
Afficher moins
Roulette fixe en Inox pour locaux sanitaires
à partir de
99,00 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante en Inox pour locaux sanitaires
à partir de
157,69 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Roulette pivotante en Inox avec stop fix pour locaux sanitaires
à partir de
192,25 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps en Inox 1.4301.
Roues en polyuréthane thermoplastique haut de gamme.
Corps de roue en polyamide haut de gamme.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation
Les charges peuvent être transportées dans des zones soumises à des règles d'hygiène strictes en atténuant le bruit et en assurant un confort de conduite optimal.
Plage de température
-20 °C - +70 °C.