Matière
Traverse Inox 1.4301.
Embout, Inox coulé G 4581.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Bague de serrage et d'étanchéité en caoutchouc silicone pour les produits alimentaires. Résistance durable à des températures de -60 °C jusqu’à +200 °C.
Finition
Traverse : rectifié de précision. Embout grenaillé, satiné et électropoli.
Show more
Show less
Description
Matière
Traverse Inox 1.4301.
Embout, Inox coulé G 4581.
Eléments de fixation : Inox 1.4301.
Bague de serrage et d'étanchéité en caoutchouc silicone pour les produits alimentaires. Résistance durable à des températures de -60 °C jusqu’à +200 °C.
Finition
Traverse : rectifié de précision. Embout grenaillé, satiné et électropoli.
Nota
Poignée tubulaire Inox utilisable dans de nombreuses applications. Assemblage étanche aux projections d'eau. Traverse immobilisée en rotation par des vis sans tête à 6 pans creux. Nettoyage facile. Poignée particulièrement adaptée dans l'industrie alimentaire
Montage
Fixation en façade.
Important note on downloading CAD models
You must log in before you can download our CAD models. If you have not yet created an account, please register under "My account" (right-hand side of the screen) and follow the instructions.