Matière
Embase et broche filetée en Inox 1.4301.
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition
Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme A
à partir de
81,67 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Pieds réglables Hygienic DESIGN, forme B
à partir de
86,59 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase et broche filetée en Inox 1.4301.
Surface d'appui (NBR) 85 Shore +/-5, conforme FDA.
Joint en caoutchouc silicone, conforme FDA.
Finition
Embase polie, finition miroir.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Broche filetée naturelle.
Appui en caoutchouc noir.
Joint en caoutchouc bleu.
Nota
Certification 3-A Sanitary Standard.
La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.
Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
La haute qualité de la surface et la double étanchéité du filetage, ainsi que le joint spécial sur l'articulation de la broche du pied réglable de la machine, empêchent la saleté d'adhérer et réduisent le temps de nettoyage au minimum.
Le pied de machine est livré avec le logo 3-A.
Utilisation
Le pied de machine convient spécialement pour les machines, installations et appareils dans l'industrie agroalimentaire, les brasseries, les laiteries, l'industrie des boissons ou encore l'industrie pharmaceutique.
Indication de dessin
1) Plage de réglage
Accessoire
Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491.
Écrou borgne hexagonal avec embase K1493.
Cache-filet K1821.